피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.93.00.40. - Cover disk
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
Accessories
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_07/2480_93_00_40.prj},{NB=2480.93.00.40.02},{BC=2480.93.00.40.02},{TYP=2},{B1=60.000},{M1=M8 (2x)},{DM1=8.000},{E1=20.000},{M2=M8 (4x)},{DM2=8.000},{E2=40.000},{M3=--},{DM3=0.000},{D3=11.100},{T1=16.000},{D=11.040},{ZTC=73182200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BC
Order No
ⁿ/ₐ
TYP
Execution
ⁿ/ₐ
B1
External diameter
[mm]
M1
[mm]
E1
[mm]
M2
[mm]
E2
[mm]
M3
[mm]
D3
[mm]
T1
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2480.93.00.40.01
2480.93.00.40.01
1
38.000
M6 (2x)
20.000
M6 (2x)
25.000
M8 (2x)
11.100
10.000
0.089
73182200
2480.93.00.40.02
2480.93.00.40.02
2
60.000
M8 (2x)
20.000
M8 (4x)
40.000
--
11.100
16.000
0.355
73182200
2480.93.00.40.03
2480.93.00.40.03
3
95.000
M8 (2x)
60.000
M10 (2x)
80.000
--
19.000
20.000
1.112
73182200
2480.93.00.40.04
2480.93.00.40.04
4
150.000
M10 (2x)
100.000
M12 (2x)
120.000
--
19.000
20.000
2.773
73182200
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 정보
FIBRO의 로컬 사무소
FIBRO Inc.
Normalien
139 Harrison Avenue
IL 61104 Rockford
USA
Bruderer Presses Australia Pty. Ltd.
Normalien
Unit 4, 7 Dowling Plac
2756 South Windsor NSW
Australia
RATH & Co. Ges.m.b.H.
Normalien
Teiritzstraße 3
2100 Korneuburg
Austria
자세히 보기