您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD Model
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD Model
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.40.04000. - Force cylinder 40 kN with mounting flange
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 40 kN
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/040/2018_40_04000_asmtab.prj},{NB=2018.40.04000.050},{DOC=2018_40_04000.pdf},{S=50},{SA=0.0},{LMIN=245.0},{A=296.000},{B=269.000},{RFANF=4.200},{RFEND=8.400},{ZD=75.1},{WZD=75.200},{G=75.300},{MDL=HCF-040-050},{PPATH=040_99/2018_40_04000_asmsbl.prj},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{MAT=Stahl},{GEW=8.940},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购号
ⁿ/ₐ
S
冲程 max.
[mm]
LMIN
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RFANF
复位力, 行程初始
[kN]
RFEND
复位力, 行程 结束
[kN]
HYD
ⁿ/ₐ
ELF
ⁿ/ₐ
SGA
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2018.40.04000.025
2018.40.04000.025
25
195.0
246.000
219.000
4.200
8.400
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
7.940
82073010
2018.40.04000.050
2018.40.04000.050
50
245.0
296.000
269.000
4.200
8.400
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
8.940
82073010
2018.40.04000.100
2018.40.04000.100
100
345.0
396.000
369.000
4.200
8.400
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
11.040
82073010
2018.40.04000.150
2018.40.04000.150
150
445.0
496.000
469.000
4.200
8.400
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
13.140
82073010
Additional Information
No related equipment available
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
Catalog Info
Local offices of FIBRO
SunNan Enterprises Co. Ltd.
Normalien
2F, No. 7, Alley 6, Lane 235
231 Taipei
台湾
LAEPPLE (Taicang) Industrial Technology Co., Ltd. - 来普乐(太仓)工业科技有限公司
Normalien
Bldg. No. 15, Industrial Park, No. 103 Chenmenjing road, Chengxiang Town, 215400, Taicang, Jiangsu Province, P.R.C. - 江苏省太仓市城厢镇陈门泾路103号工业科技园15号厂房
215400 Taicang, Jiangsu, Province P.R.C.
中国
Mr. Anuwat Chuenchom JUTAWAT SOLUTIONS CO.,LTD.
Normalien
2/25 Sukhapiban 2 Road, Prawet,
10250 Bangkok
新加坡
Show more