피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
Cooling system
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Controllable gas springs
CAD모델 선택
2480.00.25.01.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, straight/straight
18.04.2023
2480.00.25.02.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, straight/90°
18.04.2023
2480.00.25.03.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 90°/90°
18.04.2023
2480.00.25.04.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, straight/45°
18.04.2023
2480.00.25.05.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 45°/45°
18.04.2023
2480.00.25.06.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 45°/90°
18.04.2023
2480.00.26.21.10 - Screw connection 45°-24° conus, DN10, adjustable
21.07.2023
2480.00.26.22.10 - Screw connection 90°-24° conus, DN10, adjustable
18.04.2023
2480.00.26.23.10 - Screw connection L-24° conus, DN10, adjustable
18.04.2023
2480.00.26.24.10 - Screw connection T-24° conus, DN10, adjustable
18.04.2023
2480.00.26.25.10 - Adapter GE-24° conus, hose - hose, DN10
27.02.2024
2480.00.26.26.10 - Adapter 90°-24° conus, hose - hose, DN10
27.02.2024
2480.00.26.27.10 - Adapter T-24° conus, hose - hose, DN10
27.02.2024
2480.00.26.28.10 - Adapter K-24° conus, hose - hose, DN10
27.02.2024
2480.00.26.xx.10 - Screw connection GE-24° conus, DN10
21.07.2023
2489.00.20.15 - Gas cooler
27.02.2024
2489.00.50. - Cooling unit for controllable gas springs
27.02.2024
2489.00.52. - Hose (for water cooling)
18.04.2023
2489.00.53.xx.01 - Hose connector, straight
21.07.2023
2489.00.53.xx.02 - Hose connector, 90°
21.07.2023
2489.00.54 - Distributor block
27.02.2024
2489.00.55 - Connector block
27.02.2024
2489.00.56 - Quick connector, plug
27.02.2024
2489.00.57 - Quick connector, socket
27.02.2024
2489.00.75 - Flow switch, electronic
27.02.2024
2489.00.75.01.12 - Adapter for flow switch, electronic
27.02.2024
2489.00.75.01.14 - Adapter for flow switch, electronic
27.02.2024
카탈로그 정보
FIBRO의 로컬 사무소
FIBRO Inc.
Normalien
139 Harrison Avenue
IL 61104 Rockford
USA
Bruderer Presses Australia Pty. Ltd.
Normalien
Unit 4, 7 Dowling Plac
2756 South Windsor NSW
Australia
RATH & Co. Ges.m.b.H.
Normalien
Teiritzstraße 3
2100 Korneuburg
Austria
자세히 보기