CAD Model
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
CAD Model
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2299.69.10.1x. - 标准槽固定装置
FIBRO
标准件
外围设备
输送装置
电动输送装置
CAD模型選擇
{fibro/normalien/j/j08/j08_02/2299_69_10_1x_asmtab.prj},{NB=2299.69.10.10.06},{BC=2299.69.10.10.06},{DOC=2299_69_10_30_40.pdf},{M=M6},{D=12.000},{K=3.300},{L=10.000},{L1=6.700},{S=4.000},{D1=13.300},{D2=24.000},{S2=4.200},{VER=2299.60.12100./14100.},{MAT=Stahl, verzinkt},{GEW=0.050},{ZTC=73181568},{PPATH=j08_02_99/2299_69_10_1x_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
M
公称通径
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
K
头部高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
S
扳手开口度
[mm]
D1
内径
[mm]
D2
外径
[mm]
S2
厚度垫圈
[mm]
VER
用于电动输送装置
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2299.69.10.10.05
2299.69.10.10.05
M5
10.000
2.800
8.000
5.200
3.000
13.300
24.000
4.200
2299.60.18100.
镀锌钢
0.046
73181568
2299.69.10.10.06
2299.69.10.10.06
M6
12.000
3.300
10.000
6.700
4.000
13.300
24.000
4.200
2299.60.12100./14100.
镀锌钢
0.050
73181568
2299.69.10.10.06.012
2299.69.10.10.06.012
M6
12.000
3.300
12.000
8.700
4.000
13.300
24.000
4.200
2299.60.10100.
镀锌钢
0.050
73181568
2299.69.10.11.05
2299.69.10.11.05
M5
10.000
2.800
8.000
5.200
3.000
13.300
24.000
4.200
2299.61.18100.
不锈钢
0.046
73181568
2299.69.10.11.06
2299.69.10.11.06
M6
12.000
3.300
10.000
6.700
4.000
13.300
24.000
4.200
2299.61.12100./14100.
不锈钢
0.050
73181568
Additional Information
No related equipment available
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
Catalog Info
Local offices of FIBRO
SunNan Enterprises Co. Ltd.
Normalien
2F, No. 7, Alley 6, Lane 235
231 Taipei
台湾
LAEPPLE (Taicang) Industrial Technology Co., Ltd. - 来普乐(太仓)工业科技有限公司
Normalien
Bldg. No. 15, Industrial Park, No. 103 Chenmenjing road, Chengxiang Town, 215400, Taicang, Jiangsu Province, P.R.C. - 江苏省太仓市城厢镇陈门泾路103号工业科技园15号厂房
215400 Taicang, Jiangsu, Province P.R.C.
中国
Mr. Anuwat Chuenchom JUTAWAT SOLUTIONS CO.,LTD.
Normalien
2/25 Sukhapiban 2 Road, Prawet,
10250 Bangkok
新加坡
Show more