피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
210.85. - Guide bush with collar, bronze coated, ~AFNOR
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with collar
bronze-coated
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_04/210_85.prj},{NB=210.85.025.031},{DOC=210_85_pdf},{D1=25.000},{TOL=+0.007/+0.020},{D2=40.000},{D4=45.000},{D5=4.000},{D6=55.000},{M=M39x1},{MN=39.000},{MK=36.900},{H=4.000},{L=31.000},{L1=3.000},{L2=24.000},{L3=7.000},{L4=12.000},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BC
Order No
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
TOL
Tolerance
[mm]
D2
Mounting diameter
[mm]
D4
External diameter
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MN
[mm]
MK
[mm]
H
[mm]
L
Total length
[mm]
L1
Flange Bushing
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
210.85.016.016
210.85.016.016
16.000
+0.006/+0.017
28.000
32.000
3.000
40.000
M27x1
27.000
25.700
3.000
16.000
3.000
11.000
5.000
5.500
0.055
84879090
210.85.016.020
210.85.016.020
16.000
+0.006/+0.017
28.000
32.000
3.000
40.000
M27x1
27.000
25.700
3.000
20.000
3.000
15.000
5.000
7.500
0.068
84879090
210.85.020.021
210.85.020.021
20.000
+0.007/+0.020
32.000
36.000
4.000
44.000
M30x1
30.000
27.900
4.000
21.000
3.000
15.000
6.000
5.000
0.081
84879090
210.85.020.025
210.85.020.025
20.000
+0.007/+0.020
32.000
36.000
4.000
44.000
M30x1
30.000
27.900
4.000
25.000
3.000
19.000
6.000
9.500
0.097
84879090
210.85.025.026
210.85.025.026
25.000
+0.007/+0.020
40.000
45.000
4.000
55.000
M39x1
39.000
36.900
4.000
26.000
3.000
19.000
7.000
9.500
0.161
84879090
210.85.025.031
210.85.025.031
25.000
+0.007/+0.020
40.000
45.000
4.000
55.000
M39x1
39.000
36.900
4.000
31.000
3.000
24.000
7.000
12.000
0.191
84879090
210.85.032.031
210.85.032.031
32.000
+0.009/+0.020
50.000
56.000
4.000
65.000
M48x1
48.000
45.900
5.000
31.000
4.000
24.000
7.000
12.000
0.289
84879090
210.85.032.038
210.85.032.038
32.000
+0.009/+0.020
50.000
56.000
4.000
65.000
M48x1
48.000
45.900
5.000
38.000
4.000
31.000
7.000
15.500
0.353
84879090
210.85.040.039
210.85.040.039
40.000
+0.009/+0.020
63.000
70.000
7.000
81.000
M60x1
60.000
57.400
6.000
39.000
4.000
31.000
8.000
15.500
0.574
84879090
210.85.040.047
210.85.040.047
40.000
+0.009/+0.020
63.000
70.000
7.000
81.000
M60x1
60.000
57.400
6.000
47.000
4.000
39.000
8.000
19.500
0.691
84879090
210.85.050.041
210.85.050.041
50.000
+0.009/+0.020
80.000
90.000
7.000
100.000
M76x1
76.000
72.400
8.000
41.000
5.000
31.000
10.000
15.500
0.999
84879090
210.85.050.049
210.85.050.049
50.000
+0.009/+0.020
80.000
90.000
7.000
100.000
M76x1
76.000
72.400
8.000
49.000
5.000
39.000
10.000
19.500
1.192
84879090
추가 정보
207.48. - Slotted nut
FIBRO
21.07.2023
202.19. - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
202.29. - Guide pillar ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
202.22. - Guide pillar with internal thread on both sides, ~DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
21.07.2023
202.23. - Guide pillar with internal thread on bottom, ~DIN 9825/~ISO 9182-...
FIBRO
21.07.2023
202.24. - Guide pillar with internal thread on top, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
202.21. - Guide pillar endwise bolt-on type, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
202.31. - Guide pillar ECO-LINE endwise bolt-on type, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
20.09.2023
2021.28. - Guide pillar with collar
FIBRO
18.04.2023
2021.29. - Guide pillar with collar ECO-LINE
FIBRO
21.07.2023
202.60. - Demountable guide pillar with centre fixing and ring nut
FIBRO
21.07.2023
2020.64. - Demountable guide pillar with conical centre fixing
FIBRO
21.07.2023
2021.50. - Guide pillar, conical, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
FIBRO
21.07.2023
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 정보
FIBRO의 로컬 사무소
FIBRO Inc.
Normalien
139 Harrison Avenue
IL 61104 Rockford
USA
Bruderer Presses Australia Pty. Ltd.
Normalien
Unit 4, 7 Dowling Plac
2756 South Windsor NSW
Australia
RATH & Co. Ges.m.b.H.
Normalien
Teiritzstraße 3
2100 Korneuburg
Austria
자세히 보기